Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti203-1063: Bullone spalla 3/8
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti203-1063: Bullone spalla 3/8
203-1063: Bullone spalla 3/8

Il bullone a spalla Cat® è un dispositivo di fissaggio cilindrico con una spalla distinta utilizzato per fornire spaziatura e allineamento precisi tra i componenti

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
203-1063: Bullone spalla 3/8
203-1063: Bullone spalla 3/8
203-1063: Bullone spalla 3/8
203-1063: Bullone spalla 3/8
203-1063: Bullone spalla 3/8

Il bullone a spalla Cat® è un dispositivo di fissaggio cilindrico con una spalla distinta utilizzato per fornire spaziatura e allineamento precisi tra i componenti

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 203-1063

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Lega di zinco,Acciaio legato
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 31,75
Grip Length (in): 0,769
Bolt Length (in): 1.25
Grip Length (mm): 19,54
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 203-1063

MOTORSCRAPER GOMMATO

613G

TRATTORE GOMMATO

627G 637G 623G 657G 621G 631G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito