Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori203-7397: RONDELLA PIATTA
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori203-7397: RONDELLA PIATTA
203-7397: RONDELLA PIATTA

RONDELLA PIATTA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
203-7397: RONDELLA PIATTA
203-7397: RONDELLA PIATTA
203-7397: RONDELLA PIATTA
203-7397: RONDELLA PIATTA
203-7397: RONDELLA PIATTA

RONDELLA PIATTA

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 203-7397

Unità di misura

USAMetrico
Tipo di rondella: RONDELLA PIATTA
Outside Diameter (mm): 100,0
Diametro esterno (mm): 100,0
Inside Diameter (mm): 63,0
Diametro esterno (pollici): 3,937
Spessore (mm): 8,0
Spessore (pollici): 0,315
Materiale: Acciaio morbido,Acciaio al carbonio,Lega di zinco
Outside Diameter (in): 3,937
Inside Diameter (in): 2,48
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 203-7397

ESCAVATORE

314E LCR 314D LCR 314D CR 314E CR 314F CR 314C 315F LCR

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito