Descrizione:
I dispositivi di fissaggio Cat® sono progettati per applicazioni specifiche in base a dimensioni, resistenza, carico di serraggio e prestazioni precedenti. Si tratta di informazioni che altri produttori non hanno. Sono selezionati per durare fino alla ricostruzione o alla vita della macchina. Anche se può sembrare che i dispositivi di fissaggio e la ferramenta non Cat siano adatti alla vostra macchina, nessun'altra azienda conosce le vostre attrezzature come noi.
Gli inserti filettati a pressione vengono installati nei fori per fornire una superficie adatta all'accoppiamento dei dispositivi di fissaggio.
Attributi:
• Materiale: Acciaio
• Stile dell'inserto: Montaggio a pressione
• Stile di carrozzeria: Seghettato
• Stile finale: Aperto
• Gamma di presa: 0,7 - 4,2 mm (0,03 - 0,17 pollici)
• Foro pilota: 10 mm (0,39 pollici)
• Dimensione della filettatura: M6
• Rivestimento: Zincato
• Gli elementi di fissaggio Cat sono prodotti secondo specifiche precise e sono costruiti per garantire durata, affidabilità e produttività."
• Resistenza e qualità: i dispositivi di fissaggio soddisfano o superano i requisiti ISO, ASTM, ASME e SAE.
• I bulloni, i dadi e le rondelle Cat sono progettati per funzionare insieme come un sistema per la massima forza di bloccaggio.
*Rivestimenti che soddisfano requisiti speciali per diverse applicazioni (conformi alla direttiva RoHS).
Applicazione:
I bulloni Cat e le relative rondelle e dadi temprati formano un sistema basato sulle prestazioni che produce carichi di serraggio costantemente elevati. Potete fidarvi dei dispositivi di fissaggio Cat per aiutarvi a costruirlo, mantenerlo o ripararlo, per la maggior parte delle applicazioni di macchine e officine in tutto il mondo.