Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotoriKit di manutenzione e riparazione motore generali20R-4963: Kit albero a camme Reman
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotoriKit di manutenzione e riparazione motore generali20R-4963: Kit albero a camme Reman
20R-4963: Kit albero a camme Reman

Kit albero a camme Cat Reman con alzavalvole Cat Reman (3516B) (posteriore) (DX)

Marchio:

Cat® Reman
La differenza di Cat Reman: ci impegniamo a fornire una qualità "pari al nuovo". Dal design alla progettazione, passando per l'assemblaggio e il controllo qualità, i nostri migliori talenti utilizzano tecniche all'avanguardia per creare la nostra linea di oltre 8.000 prodotti Cat Reman, tutti supportati da una garanzia Caterpillar di 12 mesi "pari al nuovo"†.

† Possono essere applicate limitazioni. Per i dettagli completi sulla Garanzia limitata Caterpillar applicabile, contatta un dealer Cat autorizzato.

Cat® Reman
Cat Reman
La differenza di Cat Reman: ci impegniamo a fornire una qualità "pari al nuovo". Dal design alla progettazione, passando per l'assemblaggio e il controllo qualità, i nostri migliori talenti utilizzano tecniche all'avanguardia per creare la nostra linea di oltre 8.000 prodotti Cat Reman, tutti supportati da una garanzia Caterpillar di 12 mesi "pari al nuovo"†.
† Possono essere applicate limitazioni. Per i dettagli completi sulla Garanzia limitata Caterpillar applicabile, contatta un dealer Cat autorizzato.

Immagini del prodotto
20R-4963: Kit albero a camme Reman
20R-4963: Kit albero a camme Reman
20R-4963: Kit albero a camme Reman
20R-4963: Kit albero a camme Reman
20R-4963: Kit albero a camme Reman

Kit albero a camme Cat Reman con alzavalvole Cat Reman (3516B) (posteriore) (DX)

Marchio:

Cat® Reman
La differenza di Cat Reman: ci impegniamo a fornire una qualità "pari al nuovo". Dal design alla progettazione, passando per l'assemblaggio e il controllo qualità, i nostri migliori talenti utilizzano tecniche all'avanguardia per creare la nostra linea di oltre 8.000 prodotti Cat Reman, tutti supportati da una garanzia Caterpillar di 12 mesi "pari al nuovo"†.

† Possono essere applicate limitazioni. Per i dettagli completi sulla Garanzia limitata Caterpillar applicabile, contatta un dealer Cat autorizzato.

Cat® Reman
Cat Reman
La differenza di Cat Reman: ci impegniamo a fornire una qualità "pari al nuovo". Dal design alla progettazione, passando per l'assemblaggio e il controllo qualità, i nostri migliori talenti utilizzano tecniche all'avanguardia per creare la nostra linea di oltre 8.000 prodotti Cat Reman, tutti supportati da una garanzia Caterpillar di 12 mesi "pari al nuovo"†.
† Possono essere applicate limitazioni. Per i dettagli completi sulla Garanzia limitata Caterpillar applicabile, contatta un dealer Cat autorizzato.

Parte originale Cat disponibile
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

7N-4782: Molla guida valvola punteria lunghezza libera 31,38 mm
7N-4782: Molla guida valvola punteria lunghezza libera 31,38 mmQuantità: 8
20R-1626: Alzavalvole Cat® Reman
20R-1626: Alzavalvole Cat® RemanQuantità: 8
0R-8498: GP ALBERO A CAMME
0R-8498: GP ALBERO A CAMMEQuantità: 1
282-7944: Alzavalvole per iniettore unitario nel motore base
282-7944: Alzavalvole per iniettore unitario nel motore baseQuantità: 4
5P-7530: diametro interno 28,24 mm Guarnizione-O-Ring
5P-7530: diametro interno 28,24 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 4
Visualizzazione da 1 a 5 di 5
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 20R-4963

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 20R-4963

ESCAVATORE DA MINIERA

5230B

MARINO AUSILIARIO

3516B

MOTORE INDUSTRIALE

3516B

MOTORE LOCOMOTIVA

3516B

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

3516B

MOTORE MARINO

3516B

MOTORE REMAN

3516B

GRUPPO ELETTROGENO

3516B GEN 3516B

MODULO DI POTENZA

3516B PP3516 PM3516

DUMPER

793D 793C 789 789C 789D 789B 785C

DUMPER A TELAIO RIGIDO

789

PALA GOMMATA

994F 994D 994H

MOTORE A PETROLIO

3516B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito