HomeForniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole213-3523: Presa
DescrizioneCaratteristiche tecniche

Descrizione per codice 213-3523

The Deep Length Impact Socket is used to handle high-torque applications in demanding environments. Featuring a 13/16 inch socket size and a 6-point configuration, it ensures an accurate fit onto fasteners, minimizing the risk of rounding or slipping. The socket is suitable for use with impact wrenches, where rapid force is applied to tighten or loosen bolts and nuts. It allows for efficient power transmission, making it suitable for tasks requiring repeated high-force impacts. The black oxide finish not only provides rust resistance but also enhances durability in rugged conditions.

Attributes:
• Features a 6-point configuration for improved torque application and reduced fastener rounding.
• Equipped with a 13/16 inch socket size for accurate fastener engagement.
• Distributes torque evenly across fasteners, reducing the risk of slippage.
• Black oxide finish provides an additional layer of protection against wear.

Applications:
The Deep Length Impact Socket is utilized in conjunction with impact wrenches to simplify the fastening process by delivering a secure fit and distributing force evenly across fasteners.

Avviso:Tumori e danni all'apparato riproduttivo - www.P65Warnings.ca.gov

Caratteristiche tecniche per il codice 213-3523

Unità di misura

USAMetrico

    Drive (in):

    0.5

    Weight (lb):

    0,65

    Lunghezza (pollici):

    3,3

    Dimensioni (pollici):

    13/16

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito