HomeForniture per officinaStrumentiChiavi214-7222: Chiave combinata da 32 mm
HomeForniture per officinaStrumentiChiavi214-7222: Chiave combinata da 32 mm
214-7222: Chiave combinata da 32 mm

Chiave combinata da in acciaio da 32 mm Cat® utilizzata per gli elementi di fissaggio

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
214-7222: Chiave combinata da 32 mm
214-7222: Chiave combinata da 32 mm

Chiave combinata da in acciaio da 32 mm Cat® utilizzata per gli elementi di fissaggio

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
DescrizioneCaratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche per il codice 214-7222

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza totale (pollici): 17,0
Descrizione materiale: Acciaio
Fine: Chrome
Lunghezza (pollici): 17,0
Lunghezza (mm): 433,0
Lunghezza totale (mm): 433,0
Dimensioni (mm): 32,0
Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito