HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioDadi216-3703: CONTRODADO
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioDadi216-3703: CONTRODADO
216-3703: CONTRODADO

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
216-3703: CONTRODADO
216-3703: CONTRODADO

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 216-3703

Unità di misura

USAMetrico
Thickness (mm): 3,18
Thickness (in): 0,125
Nut Type: Round (Spanner or Bearing)
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-18
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x18
Drive (in): 3937.008
Coating: Zinc
Drive (mm): 99.999,99
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 216-3703

GENERATORE

SR4B SR4BHV

GRUPPO ELETTROGENO

G3520C G3512E G3520E G3516C G3516E

MOTORE A GAS

G3516E G3516C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito