Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeParti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaAdattatori223-8097: Adattatore per benna
HomeParti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaAdattatori223-8097: Adattatore per benna
223-8097: Adattatore per benna

Adattatore a forcella imbullonato K90 Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
223-8097: Adattatore per benna
223-8097: Adattatore per benna
223-8097: Adattatore per benna
223-8097: Adattatore per benna
223-8097: Adattatore per benna

Adattatore a forcella imbullonato K90 Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 223-8097

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni adattatore: K90
Allegato: Imbullonato
Materiale resistente all'abrasione: Opzione standard
Posizione: Centra
Macchina: Caricatore
Series: K Series
Size: K90
Overall Length (mm): 443,0
Width (in): 4,803
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 17,441
Width (mm): 122,0
Base Edge Thickness Class: 32
Bevel Angle: 22,5
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 11,535
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 293,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Material: Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 160,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 223-8097

PALA CINGOLATA

963D 963C 963K

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito