HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAltre tenute224-7506: Tenuta isolante spessa 9,4 mm
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAltre tenute
224-7506: Tenuta isolante spessa 9,4 mm
224-7506: Tenuta isolante spessa 9,4 mm

La tenuta isolante Cat® per il coperchio delle valvole protegge i componenti interni del motore e previene le perdite di liquidi

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
224-7506: Tenuta isolante spessa 9,4 mm
224-7506: Tenuta isolante spessa 9,4 mm
224-7506: Tenuta isolante spessa 9,4 mm
224-7506: Tenuta isolante spessa 9,4 mm
224-7506: Tenuta isolante spessa 9,4 mm

La tenuta isolante Cat® per il coperchio delle valvole protegge i componenti interni del motore e previene le perdite di liquidi
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
Diagramma delle parti per 224-7506
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 224-7506

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: ACCIAIO
Materiale di tenuta primario: HNBR
Descrizione materiale: La gomma HNBR è in grado di sopportare temperature di esercizio comprese tra -40 e 115°C, è resistente a carburanti, oli, lubrificanti e offre un'ottima resistenza all'abrasione e al taglio.
Altezza (mm): 22,86
Altezza (pollici): 0,9
Larghezza totale (mm): 286
Larghezza (mm): 457,2
Lunghezza (pollici): 24
Lunghezza (mm): 609,6
Lunghezza totale (mm): 363
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 224-7506

MOTORE - INDUSTRIALE

C32 C32 C27 C32B

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD60 AD55B AD63

MOTORE - MACCHINA

C27

PERFORATRICE

MD6250 MD6310

PRODOTTI MARINI

C32B C32 C32 MARINE C32 DE1400 D1250 DE1000S C32 GEN SET D1000 DE1250 C32 GENSET C27 C32 D1500 DE1500 DE1250S D800

ROTARY CUTTER

RC7

GENERATORE

SR5 SR4B

PRODOTTI PER IL SETTORE PETROLIFERO

TH48-E70 CX35-P800 C32 C27 C27 C32

TRATTORE CINGOLATO

D10T2 D10 D11 D10N D10R D10T D11R D11T D6T

DUMPER A TELAIO RIGIDO

777G 777E 777 775 773 D10R 777E 775G 775F 773G LRC 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM 776C

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

C32 C32 MARINE C32 INDUSTRIAL C32B C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL POWER SYS DE1100 DE800S

DOZER GOMMATO

844 854 854K 844H 844K 990K 990H 990 993 992 993K 992K

ESCAVATORE

M325C

MOTORGRADER

24

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

6040 FS 6030 T4 6020B 6030 T2 6015B 6020 6015 6040 6030 LD350 6040

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto