HomeIdraulicaCilindri idraulici e componentiTenute cilindri idraulici225-3296: Tenuta tergicristalli a pressione
HomeIdraulicaCilindri idraulici e componentiTenute cilindri idraulici225-3296: Tenuta tergicristalli a pressione
225-3296: Tenuta tergicristalli a pressione

Forma della tenuta: Tipo B - Labbro doppio

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
225-3296: Tenuta tergicristalli a pressione
225-3296: Tenuta tergicristalli a pressione

Forma della tenuta: Tipo B - Labbro doppio

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 225-3296

Impedisce ai contaminanti esterni di infiltrarsi nel sistema. Gli elementi a singolo labbro, ovvero il bordo sporgente della tenuta, puliscono l'asta mentre si ritrae. Gli elementi a doppio labbro puliscono l'asta mentre si ritrae e trattiene l'olio, eliminando le perdite. Gli elementi a doppio labbro sono fissati in posizione con un cuscinetto. Questi elementi in uretano sono incassati nel metallo per garantire maggiore resistenza. Spesso, sono definiti inscatolati (incassati nel metallo) o a J (il metallo spesso ricorda una J se osservato trasversalmente).

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 225-3296

Unità di misura

USAMetrico
Diametro esterno - B (pollici): 0,59
Larghezza - A (+/- 0,508 mm) (mm): 203,20
Diametro interno (pollici): 7,0
Diametro interno (mm): 177,8
Forma della tenuta: Tipo B - Labbro doppio
Larghezza - A (+/- 0,02") (pollici): 8,00
Diametro esterno - B (mm): 15
Materiale: URE
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 225-3296

PALA GOMMATA

990K 990H 992K 990 II 992G

ESCAVATORE

5230B 5110B 5130B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito