Home227-1003: Hose Assembly
Home227-1003: Hose Assembly
227-1003: Hose Assembly

Medium to High Pressure Hydraulic Hose Assembly

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
227-1003: Hose Assembly
227-1003: Hose Assembly

Medium to High Pressure Hydraulic Hose Assembly

Marchio: Cat

SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 227-1003
Overall Length (mm): 2.315,0
Weight (kg): 2,874
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 227-1003

DISPOSITIVO DI AVANZAMENTO

554

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito