HomeAttrezzatureBenne - Retroescavatore232-2696: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
HomeAttrezzatureBenne - Retroescavatore232-2696: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2696: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
232-2696: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2696: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2696: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2696: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2696: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2696: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2696: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2696: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 232-2696

Multi-Purpose Buckets for Cat® Backhoe Loaders offer excellent versatility by enabling one work tool to do the job of many. This bucket is ideal for material handling, clamping, grading, leveling and grasping irregularly shaped objects.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 232-2696

Unità di misura

USAMetrico
Width: 2262 mm
Width: 89.1 in
Height: 39.9 in
Height: 1014 mm
Weight: 1677.1 lb
Weight: 760.7 kg
Length: 952 mm
Length: 37.5 in
Capacity: 1 m³
Capacity: 1.3 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Cutting Edge Thickness: 19 mm
Cutting Edge Thickness: 0.7 in
Jaw Opening: 23.7 in
Jaw Opening: 602 mm
Clam Angle: 76 degrees
Interface Type: IT Coupler
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 232-2696

TERNA

420D 420E 430D 430E 416D

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito