Descrizioni:
Il nastro antispruzzo un tipo di nastro adesivo progettato per evitare schizzi o fuoriuscite di liquidi durante il trasferimento di liquidi. Questo nastro viene utilizzato per la schermatura di giunti di tubi, linee, valvole e raccordi. Il nastro antispruzzo costituito da un laminato di tessuto rivestito con un adesivo siliconico ad alta temperatura per creare una barriera sulle linee del liquido.
Caratteristiche:
• Prodotto secondo caratteristiche tecniche precise e costruito per garantire durata, affidabilità e produttività.
• Progettato per essere flessibile con superfici e forme diverse
Applicazioni:
Il nastro antispruzzo viene utilizzato per proteggere le linee dei liquidi dalle fuoriuscite e viene impiegato in diverse parti, come la chiusura dell'ingresso dell'aria, la protezione della tubazione del combustibile ed è ampiamente utilizzato in una serie di macchine Cat come i gruppi elettrogeni 3156B, 3406C, 3412C, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, C18, C32, C4,4, C6,6, C7,1, C9 e C9,3, nei motori (pistone) 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3512E, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, 3606, 3608, 3612, 3616, 3618, C15, C175-16, C18, C280, C280-08, C280-12, C280-16, C280-6, C280-8, C32, C32B, C4,4, C7,1, C9, C9,3, G3512 and G3516B, nei camion 773 e 773E, nei sistemi di alimentazione C15 e C9, nelle piattaforma motore generali C15 (C15),nelle piattaforma motore generali C27 (C27), nei modelli a energia rinnovabile ETS1500, PGS1260 e PGS840, nelle pompe PF343, SPS343 e SPT343 e nei camion per il trasporto di cemento.