HomeMotoreComponenti del motoreSupporti e montanti motoreSupporti ammortizzanti e componenti238-8564: Supporto Radiatoree
HomeMotoreComponenti del motoreSupporti e montanti motoreSupporti ammortizzanti e componenti238-8564: Supporto Radiatoree
238-8564: Supporto Radiatoree

Gruppo supporto

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
238-8564: Supporto Radiatoree
238-8564: Supporto Radiatoree

Gruppo supporto

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 238-8564

Unità di misura

USAMetrico
Spessore testa (pollici): 0,9
Diametro esterno testa (mm): 64,8
Diametro interno (pollici): 0,66
Altezza cuscinetto (mm): 22,9
Dimensioni bullone standard (mm): M16
Spessore testa (mm): 22,9
Diametro esterno testa (pollici): 2,55
Diametro interno (mm): 16,7
Diametro esterno pilota (pollici): 1,76
Altezza supporto (pollici): 2,44
Diametro esterno pilota (mm): 44,7
Altezza supporto (mm): 61,8
Tipo di montaggio: Due pezzi - Non simmetrici
Altezza cuscinetto: 0,9
Boccola legata:
Material: Oil Fluid,Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 238-8564

PALA CINGOLATA

953C 963C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito