Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Caterpillar

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori243-2593: RONDELLA-NYLON
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori243-2593: RONDELLA-NYLON
243-2593: RONDELLA-NYLON

Cat® Nylon Washers in brake assembly distribute loads, dampen vibrations, resist corrosion, and reduce friction for improved performance and reliability

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
243-2593: RONDELLA-NYLON
243-2593: RONDELLA-NYLON
243-2593: RONDELLA-NYLON
243-2593: RONDELLA-NYLON
243-2593: RONDELLA-NYLON

Cat® Nylon Washers in brake assembly distribute loads, dampen vibrations, resist corrosion, and reduce friction for improved performance and reliability

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 243-2593

Unità di misura

USAMetrico
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 32,0
Inside Diameter (mm): 19,0
Thickness (mm): 2,0
Coating: Zinc Plated
Materiale: Nylon, plastica 6, 6/12, 6/6
Outside Diameter (in): 1,26
Thickness (in): 0,079
Inside Diameter (in): 0,748
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 243-2593

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1300G II R1300G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito