Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeApparato propulsoreRiduttore finaleIngranaggi riduttore finale247-2574: Albero del freno del riduttore finale 50 x 21 denti
HomeApparato propulsoreRiduttore finaleIngranaggi riduttore finale247-2574: Albero del freno del riduttore finale 50 x 21 denti
247-2574: Albero del freno del riduttore finale 50 x 21 denti

Albero freno Cat® (Riduttore finale)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
247-2574: Albero del freno del riduttore finale 50 x 21 denti
247-2574: Albero del freno del riduttore finale 50 x 21 denti
247-2574: Albero del freno del riduttore finale 50 x 21 denti
247-2574: Albero del freno del riduttore finale 50 x 21 denti
247-2574: Albero del freno del riduttore finale 50 x 21 denti

Albero freno Cat® (Riduttore finale)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 247-2574

Unità di misura

USAMetrico
Descrizione materiale: Acciaio
Diametro esterno (mm): 82,06
Diametro interno (mm): 41,0
Lunghezza (mm): 127,0
Diametro esterno (pollici): 3,23
Diametro interno (pollici): 1,614
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 247-2574

PALA CINGOLATA

953D 953 953K

POSATUBI

PL61

TRATTORE CINGOLATO

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K D6K XL D6K LGP

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito