HomeAttrezzatureBenne - Retroescavatore251-1786: 1,1 m3 (1,4 yd3) ad attacco diretto
Home
AttrezzatureBenne - Retroescavatore
251-1786: 1,1 m3 (1,4 yd3) ad attacco diretto
251-1786: 1,1 m3 (1,4 yd3) ad attacco diretto

Per attività di carico, trasporto, scarico e operazioni di pulizia generale.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
251-1786: 1,1 m3 (1,4 yd3) ad attacco diretto
251-1786: 1,1 m3 (1,4 yd3) ad attacco diretto
251-1786: 1,1 m3 (1,4 yd3) ad attacco diretto
251-1786: 1,1 m3 (1,4 yd3) ad attacco diretto
251-1786: 1,1 m3 (1,4 yd3) ad attacco diretto
251-1786: 1,1 m3 (1,4 yd3) ad attacco diretto
251-1786: 1,1 m3 (1,4 yd3) ad attacco diretto
251-1786: 1,1 m3 (1,4 yd3) ad attacco diretto

Per attività di carico, trasporto, scarico e operazioni di pulizia generale.

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 251-1786
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 251-1786

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 89.1 in
Larghezza: 2262 mm
Altezza: 884 mm
Altezza: 883,7 mm
Peso: 459 kg
Peso: 459 kg
Lunghezza: 36.4 in
Lunghezza: 923,7 mm
Capacità: 1.4 yd³
Capacità: 1,07 m³
Rated Capacity (m3): 1.07
Rated Capacity (yd3): 1.4
Spessore del tagliente base: 20 mm
Spessore del tagliente base: 20 mm
Width (in): 89.1
Interface Type: Pin On
Width (mm): 2262
Ground Engaging Tools: Base Edge
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 251-1786

TERNA

416E 420D 420E 430D 430E 416D

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
219-3380
219-3380: 457 mm, attacco imperniato
Verifica prezzo
219-3387
219-3387: 610 mm (24 in) - Pin-On
Verifica prezzo
479-8088
479-8088: 3,05 m (10 ft)
Verifica prezzo
337-7385
337-7385: 0,96 m3 (1,3 yd3), attacco imperniato inclinazione singola
Verifica prezzo
337-7436
337-7436: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto