Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeApparato propulsoreGiunti e alberi di trasmissioneAltri componenti albero di trasmissione e giunti256-0809: Crociera trasmissione volano
HomeApparato propulsoreGiunti e alberi di trasmissioneAltri componenti albero di trasmissione e giunti256-0809: Crociera trasmissione volano
256-0809: Crociera trasmissione volano

Crociera trasmissione Cat® (volano)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
256-0809: Crociera trasmissione volano
256-0809: Crociera trasmissione volano
256-0809: Crociera trasmissione volano
256-0809: Crociera trasmissione volano
256-0809: Crociera trasmissione volano

Crociera trasmissione Cat® (volano)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 256-0809

Unità di misura

USAMetrico
Descrizione materiale: Acciaio
Diametro esterno (mm): 209,55
Diametro interno (mm): 63,539
Altezza (mm): 96,4
Diametro esterno (pollici): 8,25
Diametro interno (pollici): 2,501
Altezza (pollici): 3,795
Material: Low Alloy Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 256-0809

TRATTORE GOMMATO

633E II 637G 637E 631E 631G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito