Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeCabineInterno cabinaIsolamento cabina256-1825: Rivestimento camicia insonorizzante del motore spesso 25,4 mm
HomeCabineInterno cabinaIsolamento cabina256-1825: Rivestimento camicia insonorizzante del motore spesso 25,4 mm
256-1825: Rivestimento camicia insonorizzante del motore spesso 25,4 mm

Rivestimento interno Cat® (insonorizzazione)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
256-1825: Rivestimento camicia insonorizzante del motore spesso 25,4 mm
256-1825: Rivestimento camicia insonorizzante del motore spesso 25,4 mm
256-1825: Rivestimento camicia insonorizzante del motore spesso 25,4 mm
256-1825: Rivestimento camicia insonorizzante del motore spesso 25,4 mm
256-1825: Rivestimento camicia insonorizzante del motore spesso 25,4 mm

Rivestimento interno Cat® (insonorizzazione)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 256-1825

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza totale (pollici): 4,33
Spessore (mm): 25,4
Descrizione materiale: Schiuma in poliuretano
Larghezza totale (mm): 50,0
Spessore (pollici): 1,0
Larghezza totale (pollici): 1,97
Lunghezza totale (mm): 110,0
Material: Acoustical Insulation
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 256-1825

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

340D2 L 330D L 336D L

ESCAVATORE GOMMATO

M330D

ESCAVATORE

336D2 336D2 GC 340D L 336D2 L 330D MH 340D2 L 330D L 336D L 330D 330D FM 336D

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito