Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili a lunghezza fissa258-3874: Tubo flessibile pompa idrostatica con diametro interno di 25,4 mm
HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili a lunghezza fissa258-3874: Tubo flessibile pompa idrostatica con diametro interno di 25,4 mm
258-3874: Tubo flessibile pompa idrostatica con diametro interno di 25,4 mm

Cat® 25.4mm Inner Diameter Hydrostatic Pump Hose is used to convey fluids from one component to another component without any leaks

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
258-3874: Tubo flessibile pompa idrostatica con diametro interno di 25,4 mm
258-3874: Tubo flessibile pompa idrostatica con diametro interno di 25,4 mm
258-3874: Tubo flessibile pompa idrostatica con diametro interno di 25,4 mm
258-3874: Tubo flessibile pompa idrostatica con diametro interno di 25,4 mm
258-3874: Tubo flessibile pompa idrostatica con diametro interno di 25,4 mm

Cat® 25.4mm Inner Diameter Hydrostatic Pump Hose is used to convey fluids from one component to another component without any leaks

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 258-3874

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Gomma sintetica,Altro tubo flessibile
Diametro interno (mm): 25,0
Pressione di lavoro (kPa): 241,32
Pressione di lavoro (psi): 35,0
Temperatura di funzionamento: FINO A 125°C
Applicazione: TUBO CARBURANTE E OLIO
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 258-3874

PALA MULTI TERRAIN

287C 277C 297C 287C2 277C2

MINIPALA GOMMATA SSL

272C 262C 256C 246C 262C2

PALA CINGOLATA COMPATTA

299C 289C 279C 279C2 289C2

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito