Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiTubazioni258-3931: Gruppo tubo guida di controllo del freno di stazionamento
HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiTubazioni258-3931: Gruppo tubo guida di controllo del freno di stazionamento
258-3931: Gruppo tubo guida di controllo del freno di stazionamento

Gruppo tubo guida di controllo del freno di stazionamento Cat® per minipala gommata SSL

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
258-3931: Gruppo tubo guida di controllo del freno di stazionamento
258-3931: Gruppo tubo guida di controllo del freno di stazionamento
258-3931: Gruppo tubo guida di controllo del freno di stazionamento
258-3931: Gruppo tubo guida di controllo del freno di stazionamento
258-3931: Gruppo tubo guida di controllo del freno di stazionamento

Gruppo tubo guida di controllo del freno di stazionamento Cat® per minipala gommata SSL

Marchio: Cat

SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 258-3931

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni filettatura (pollici): 11/16-16
Connettore: DADO GIREVOLE
Dimensioni esagono (pollici): 0,81
Dimensioni esagono (mm): 20,64
Descrizione materiale: TUBAZIONE IN ACCIAIO
Diametro esterno (pollici): 0,37
Diametro esterno (mm): 9,52
Altezza totale (pollici): 0,87
Altezza totale (mm): 22,1
Lunghezza totale (pollici): 11,61
Lunghezza totale (mm): 294,9
Larghezza totale (pollici): 0,67
Larghezza totale (mm): 17,0
Peso (kg): 0,17
Peso (lb): 0,37
Pressione di lavoro (kPa): 28.000,0
Pressione di lavoro (psi): 4.061,06
Tipo di connettore: SALDOBRASATO ORFS
Material: Alloy Zinc,Alloy Mixed: Metal
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 258-3931

MINIPALA GOMMATA SSL

256C 246C 272C 262C2 262C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito