Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoPerni del leverismo258-6392: Perno del leverismo del cilindro stabilizzatore
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoPerni del leverismo258-6392: Perno del leverismo del cilindro stabilizzatore
258-6392: Perno del leverismo del cilindro stabilizzatore

Perno del leverismo del cilindro stabilizzatore Cat® per attrezzi con bullone di fissaggio

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
258-6392: Perno del leverismo del cilindro stabilizzatore
258-6392: Perno del leverismo del cilindro stabilizzatore
258-6392: Perno del leverismo del cilindro stabilizzatore
258-6392: Perno del leverismo del cilindro stabilizzatore
258-6392: Perno del leverismo del cilindro stabilizzatore

Perno del leverismo del cilindro stabilizzatore Cat® per attrezzi con bullone di fissaggio

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 258-6392

Unità di misura

USAMetrico
Ausilio rimozione/Caratteristica: Foro per estrattore assente
Placcatura: Zincato
Tipo di perno: Perno a bandiera
Diametro perno (mm): 35,0
Diametro perno (pollici): 1,38
Materiale: Acciaio
Lunghezza (mm): 39,0
Lunghezza (pollici): 1,54
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 258-6392

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3022 MH3024

ESCAVATORE GOMMATO

M313-07 M314 MH3026 M313D M315 M315D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M320F M314-07 M318D M322 M320 M316F M316D M318F M318 M319 M316 M317 M320D2 M322D2 M324D2 MH

ESCAVATORE

M318F M320GC M315F M317F

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito