Home259-9146: TENUTA (RADIATORE
Home259-9146: TENUTA (RADIATORE
259-9146: TENUTA (RADIATORE

Tenuta radiatore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
259-9146: TENUTA (RADIATORE
259-9146: TENUTA (RADIATORE
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Tenuta radiatore

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 259-9146

Descrizione:
Gli anelli di tenuta con diametro esterno controllato vengono impiegati nelle applicazioni di tenuta in cui il diametro esterno è la dimensione critica.

Attributi:
Gli anelli di tenuta Cat® sono realizzati con materiali che si adattano perfettamente ai liquidi, alle temperature e alle pressioni tipici delle macchine e dei motori Cat. I materiali sono resistenti all'usura e all'estrusione e garantiscono una resistenza superiore alla compressione di tenuta regolata. Inoltre, alcuni anelli di tenuta Cat sono rivestiti in PTFE per ridurre al minimo i tagli e le torsioni delle tenute durante il montaggio.

Le dimensioni dei nostri anelli di tenuta rispettano in modo costante tolleranze rigorose per inserirsi perfettamente nelle scanalature con la necessaria compressione di tenuta.

Con oltre 2.500 anelli di tenuta di dimensioni e materiali diversi, Cat offre sempre la soluzione migliore per soddisfare le esigenze di tenuta delle attrezzature Cat o di altri produttori.

I sistemi di tenuta Cat proteggono le parti più costose da perdite e contaminazioni. Proteggete i vostri investimenti con le tenute Cat® originali.

Applicazioni:
Gli anelli di tenuta con diametro esterno controllato vengono impiegati in molti giunti dinamici e statici dei motori e delle macchine Cat, inclusi gli adattatori e i raccordi ORFS (O-Ring Face Seal) e STOR (Straight Thread O-Ring).

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 259-9146

Unità di misura

USAMetrico
Diametro esterno (mm): 1.661,5
Diametro sezione trasversale (mm): 4,76
Diametro esterno (pollici): 65,41
Diametro sezione trasversale (pollici): 0,187
Materiale: Gomma
Note: Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a scopo informativo. Il colore può differire da quello presentato nell'immagine.
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Inside Diameter (mm): 1.651,98
Inside Diameter (in): 65,039
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 259-9146

PRODOTTI MARINI

C175-16

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito