Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiAdattatori e componenti260-9229: Connettore esagonale da STOR a STOR
HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiAdattatori e componenti260-9229: Connettore esagonale da STOR a STOR
260-9229: Connettore esagonale da STOR a STOR

Connettore del filtro del combustibile Cat® M12 X M22 da Stor a Stor Port Collega il filtro del combustibile alle tubazioni per un flusso di combustibile pulito

Marchio: Cat

fallback-image
260-9229: Connettore esagonale da STOR a STOR

Connettore del filtro del combustibile Cat® M12 X M22 da Stor a Stor Port Collega il filtro del combustibile alle tubazioni per un flusso di combustibile pulito

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 260-9229
Tenuta compatibile liquido di raffreddamento e urea: 216-7485 (M22 X 1,5) , 219-0669 (M12 X 1,5)
Tenuta compatibile olio e combustibile: 228-7100 (M12X1,5), 228-7105 (M22X1,5)
Tenuta compatibile olio idraulico e cambio: 6V-7970 (M22 X 1,5), 6V-9028 (M12 X 1,5)
Material: Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 260-9229

WIDE BODY TRUCK

707

GRUPPO ELETTROGENO

C175-16 C175-16GENSET C175-20

MOTORE LOCOMOTIVA

C175-16

DUMPER

797F 797 793F 795F AC 794 AC 795F XQ 793F AC 793F CMD 793F OEM 797B 793F XQ

DUMPER A TELAIO RIGIDO

796 AC 798 AC

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito