Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeMotoreSistema di scaricoSilenziatori262-1684: Gruppo silenziatore
HomeMotoreSistema di scaricoSilenziatori262-1684: Gruppo silenziatore
262-1684: Gruppo silenziatore

Silenziatore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
262-1684: Gruppo silenziatore
262-1684: Gruppo silenziatore

Silenziatore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 262-1684
Larghezza (mm): 660,4
Altezza (mm): 571,5
Lunghezza (mm): 1.219,2
Material: Alloy Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 262-1684

PALA ANTERIORE

5090B

ESCAVATORE

385B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito