HomeCabineVisibilità cabinaFinestrini e vetri262-7934: Vetro di sicurezza altezza 1425 mm
HomeCabineVisibilità cabinaFinestrini e vetri262-7934: Vetro di sicurezza altezza 1425 mm
262-7934: Vetro di sicurezza altezza 1425 mm

Vetro anteriore Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
262-7934: Vetro di sicurezza altezza 1425 mm
262-7934: Vetro di sicurezza altezza 1425 mm
262-7934: Vetro di sicurezza altezza 1425 mm
262-7934: Vetro di sicurezza altezza 1425 mm
262-7934: Vetro di sicurezza altezza 1425 mm

Vetro anteriore Cat®

Marchio: Cat

SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 262-7934

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza totale (mm): 1.425,0
Larghezza totale (mm): 832,0
Spessore (mm): 10,0
Lunghezza totale (pollici): 56,1
Larghezza totale (pollici): 32,74
Spessore (pollici): 0,39
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 262-7934

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

330D 365C L 345D 325D 385C 345C L

PALA ANTERIORE

385C

ESCAVATORE GOMMATO

M315D M322D MH M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH M313D M322D2 MH M318D MH M322D M330D M318D

ESCAVATORE

345D L 330D MH 385C L 329D LN 329D L 325D L 324D 312D 365C L 315D L M325D MH 319D 330D LN 365C L MH 336D L 374D L 345C L 324D LN 390D L 323D S 336D LN 323D L 323D LN 385C FS M325D L MH 324D L 330D L 365C 385C 325D 345C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito