HomeSottocarroComponenti del cingoloPattini dei cingoli267-6099: Pattino cingolo, lunghezza 860 mm
HomeSottocarroComponenti del cingoloPattini dei cingoli267-6099: Pattino cingolo, lunghezza 860 mm
267-6099: Pattino cingolo, lunghezza 860 mm

Pattino Cat® per cingoli

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
267-6099: Pattino cingolo, lunghezza 860 mm
267-6099: Pattino cingolo, lunghezza 860 mm
267-6099: Pattino cingolo, lunghezza 860 mm
267-6099: Pattino cingolo, lunghezza 860 mm
267-6099: Pattino cingolo, lunghezza 860 mm

Pattino Cat® per cingoli

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 267-6099

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio
Tipo di pattino: Extreme Service, costola singola
Larghezza pattino (pollici): 33,858
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 58
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 132.5
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 132.5
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.827
Shoe Section 1E Spec: 1E1746
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Plate Thickness (mm): 14
Shoe Width (mm): 860,0
Plate Thickness (in): 0.551
ARM: No
Number of Grousers: Single
Track Bolt Thread: M20
UC System: ABRASION
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 267-6099

TRATTORE CINGOLATO

D6N LGP D6N D5

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito