HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoKit anelli di tenuta270-1528: KIT DI TENUTA AD ANELLO; RACCORDI, STOR, ORFS, FLANGIA
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoKit anelli di tenuta270-1528: KIT DI TENUTA AD ANELLO; RACCORDI, STOR, ORFS, FLANGIA
270-1528: KIT DI TENUTA AD ANELLO; RACCORDI, STOR, ORFS, FLANGIA

Kit anelli di tenuta gruppo: raccordi SAE STOR, raccordi SAE ORFS, flange codice SAE 61, flange codice SAE 62, dimensioni 32, guarnizioni 570, nitrile, 90 dur

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
270-1528: KIT DI TENUTA AD ANELLO; RACCORDI, STOR, ORFS, FLANGIA
270-1528: KIT DI TENUTA AD ANELLO; RACCORDI, STOR, ORFS, FLANGIA
270-1528: KIT DI TENUTA AD ANELLO; RACCORDI, STOR, ORFS, FLANGIA
270-1528: KIT DI TENUTA AD ANELLO; RACCORDI, STOR, ORFS, FLANGIA
270-1528: KIT DI TENUTA AD ANELLO; RACCORDI, STOR, ORFS, FLANGIA

Kit anelli di tenuta gruppo: raccordi SAE STOR, raccordi SAE ORFS, flange codice SAE 61, flange codice SAE 62, dimensioni 32, guarnizioni 570, nitrile, 90 dur

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

030-4606: • Tenuta ad anello
030-4606: • Tenuta ad anelloQuantità: 10
4J-0525: O-ring 90A NBR 3,53 x 50,39mm
4J-0525: O-ring 90A NBR 3,53 x 50,39mmQuantità: 10
4K-1388: Anello di tenuta 2,95 x 26,62 mm 90A NBR
4K-1388: Anello di tenuta 2,95 x 26,62 mm 90A NBRQuantità: 20
646-5778: Utensile per rimozione tenute lungo 171 mm
646-5778: Utensile per rimozione tenute lungo 171 mmQuantità: 1
3K-0360: Anello di tenuta 2,21 x 16,36 mm 90A NBR
3K-0360: Anello di tenuta 2,21 x 16,36 mm 90A NBRQuantità: 20
4J-5477: anello di tenuta NBR 90A 1,78 x 7,67mm
4J-5477: anello di tenuta NBR 90A 1,78 x 7,67mmQuantità: 20
6V-8400: Anello di tenuta NBR 90A da 1,78 x 30,01 mm.
6V-8400: Anello di tenuta NBR 90A da 1,78 x 30,01 mm.Quantità: 20
7J-9108: Anello di tenuta NBR 90A 1,78 x 15,72 mm
7J-9108: Anello di tenuta NBR 90A 1,78 x 15,72 mmQuantità: 20
7J-0204: Anello di tenuta 90A NBR 1,63 x 7,65 mm
7J-0204: Anello di tenuta 90A NBR 1,63 x 7,65 mmQuantità: 20
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mmQuantità: 20
4J-0523: Anello di tenuta NBR 3.5 X 44.04 mm 90A
4J-0523: Anello di tenuta NBR 3.5 X 44.04 mm 90AQuantità: 15
4J-0519: Anello di tenuta NBR 90A 3,53 x 31,34 mm
4J-0519: Anello di tenuta NBR 90A 3,53 x 31,34 mmQuantità: 15
8T-0315: Anello di tenuta 1.78 x 37.98mm 90A NBR
8T-0315: Anello di tenuta 1.78 x 37.98mm 90A NBRQuantità: 20
4J-5140: Anello di tenuta 3,53 x 18,64 mm 90A NBR
4J-5140: Anello di tenuta 3,53 x 18,64 mm 90A NBRQuantità: 20
6K-6307: Anello di tenuta 3 x 43,69 mm 90A NBR
6K-6307: Anello di tenuta 3 x 43,69 mm 90A NBRQuantità: 20
6V-8397: Anello di tenuta NBR 1,78 x 9,27 mm 90A
6V-8397: Anello di tenuta NBR 1,78 x 9,27 mm 90AQuantità: 20
5K-9090: Anello di tenuta NBR 1,78 X 27,22 mm 90 A
5K-9090: Anello di tenuta NBR 1,78 X 27,22 mm 90 AQuantità: 20
6V-9746: Anello di tenuta 1,78 x 18,94 mm 90A NBR
6V-9746: Anello di tenuta 1,78 x 18,94 mm 90A NBRQuantità: 20
1J-9671: Anello di tenuta 1.83 x 10.52mm 90A NBR
1J-9671: Anello di tenuta 1.83 x 10.52mm 90A NBRQuantità: 20
3J-7354: anello di tenuta 90A NBR 1,83 x 8,92mm
3J-7354: anello di tenuta 90A NBR 1,83 x 8,92mmQuantità: 20
4J-7533: Anello di tenuta NBR 1,63 x 6,07 mm 90A
4J-7533: Anello di tenuta NBR 1,63 x 6,07 mm 90AQuantità: 20
4J-0522: Anello di tenuta 3.53 x 37.69mm 90A NBR
4J-0522: Anello di tenuta 3.53 x 37.69mm 90A NBRQuantità: 15
3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mm
3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mmQuantità: 20
4J-5267: Anello di tenuta 90A NBR 3,53 x 24,99mm
4J-5267: Anello di tenuta 90A NBR 3,53 x 24,99mmQuantità: 20
4J-0521: Anello di tenuta NBR 90A 3,53 x 34,52 mm
4J-0521: Anello di tenuta NBR 90A 3,53 x 34,52 mmQuantità: 15
4J-0524: Anello di tenuta in NBR 90A da 3,53 × 47,22 mm
4J-0524: Anello di tenuta in NBR 90A da 3,53 × 47,22 mmQuantità: 15
4J-0527: anello di tenuta 90A NBR 3,53 x 56,74mm
4J-0527: anello di tenuta 90A NBR 3,53 x 56,74mmQuantità: 10
4J-0526: Anello di tenuta NBR 90A 3,53 x 53,57 mm
4J-0526: Anello di tenuta NBR 90A 3,53 x 53,57 mmQuantità: 10
2S-4078: Anello di tenuta 3 x 37,47 mm 90A NBR
2S-4078: Anello di tenuta 3 x 37,47 mm 90A NBRQuantità: 20
6V-8398: Anello di tenuta 90A NBR 1,78 x 12,47mm
6V-8398: Anello di tenuta 90A NBR 1,78 x 12,47mmQuantità: 20
2M-9780: Anello di tenuta NBR 2,2 x 19,18 mm 90 A
2M-9780: Anello di tenuta NBR 2,2 x 19,18 mm 90 AQuantità: 20
4J-0520: Anello di tenuta NBR 90A 3,53 x 32,92 mm
4J-0520: Anello di tenuta NBR 90A 3,53 x 32,92 mmQuantità: 15
Visualizzazione da 1 a 32 di 33Carica di più
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 270-1528

Unità di misura

USAMetrico
Applicazioni: Gestione del combustibile a temperatura ambiente; servizio GPL ad alta e bassa pressione; fluidi idraulici; guarnizioni del servosterzo; guarnizioni del termostato del radiatore.
Compatibile con: Resistenti all'abrasione; lubrificanti sintetici a base di alfa-olefine; glicole etilenico; combustibili a base di idrocarburi; lubrificanti a base di petrolio; oli e grassi siliconici; refrigeranti; guarnizioni ORFS, STORS
Durezza (Shore A): 90,0
Materiale: NBR (90), NBR - Nitrile, Nitrile (NBR)
Descrizione materiale: La gomma nitrilica (NBR) è in grado di resistere a temperature di servizio comprese tra -40 e 100°C ed è resistente agli oli combustibili, alla benzina, al gasolio a bassissimo contenuto di zolfo e ai lubrificanti. La gomma nitrilica non è consigliata per applicazioni che richiedono resistenza al biodiesel.
Non compatibile con: Bio-diesel, fluidi per freni di autoveicoli e aerei; alti livelli di ozono; chetoni; fluidi a base di esteri fosforici; acidi forti; luce UV.
Note: Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a titolo informativo
Materiale di tenuta primario: Gomma
Temperatura (°F): -40° - 212°
Temperatura (°C): -40° - 100°
Tipo di tenuta: _I-luogo_
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 270-1528

ESCAVATORE ELETTRICO A FUNE

7495 HF

ESCAVATORE IDRAULICO

6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 6018 6060 FS 6015 6015 FS 6090 FS 6040 6030 FS 6030

MODULO DI POTENZA

OEM POWER

TRATTORE CINGOLATO

D8 D6R II

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT62G II IT62G IT62H

PALA GOMMATA

962M Z 962 936F 960F 972G 980C 980F 972H 972K 980H 980G 972M 972L 980L 980K 980M 950M Z 950B/950E 966D 966C 966F G936 966H 950B 966G 950G 962H 966L 950F 962G 966K 950H 966M 970F 950K 962L 962K 950M 966R 950L 962M 982M 980F II

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito