Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariStaffe angolari271-2322: Staffa angolare spessore 6 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariStaffe angolari271-2322: Staffa angolare spessore 6 mm
271-2322: Staffa angolare spessore 6 mm

Staffa angolare Cat® con dado saldato M10, L X L X A: 115 X 30 X 45 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
271-2322: Staffa angolare spessore 6 mm
271-2322: Staffa angolare spessore 6 mm
271-2322: Staffa angolare spessore 6 mm
271-2322: Staffa angolare spessore 6 mm
271-2322: Staffa angolare spessore 6 mm

Staffa angolare Cat® con dado saldato M10, L X L X A: 115 X 30 X 45 mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 271-2322

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio
Colore standard: Cat Giallo
Lunghezza (mm): 115,0
Larghezza (mm): 30,0
Altezza (mm): 45,0
Spessore materiale (mm): 6,0
Dimensioni foro (mm): 14
Dimensioni filettatura (mm): M10
Lunghezza (pollici): 4,5
Larghezza (pollici): 1,2
Altezza (pollici): 1,8
Spessore materiale (pollici): 0,2
Dimensioni foro (pollici): 0,54
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 271-2322

PALA

6040

TAGLIERINA ROTATIVA

RC20

ESCAVATORE IDRAULICO

6015B 6020 6060 6015 6040 6030 T4 6020B 6030 T2 6030

TRATTORE GOMMATO

631K 637K 651

POSATUBI

PL83 PL87 PL72

SCRAPER GOMMATO

637K

COMPATTATORE PER DISCARICHE

836K 836

GRUPPO ELETTROGENO

3508B

TRATTORE CINGOLATO

D7R D10T2 D5R2 D10 D7R LGP D11R D11T D9 GC D6N D7R XR

MOTORSCRAPER GOMMATO

657 651 623K LRC 623K 631K 623 637 631 637K

DUMPER

775G 773G LRC 775G OEM 795F XQ 785G 773G 797F 795F AC 775G LRC 773G OEM

DUMPER A TELAIO RIGIDO

775 773 794 AC 798 AC 793 798 796 AC

DOZER GOMMATO

844 854K 844K

PALA GOMMATA

992K 994K 995 990K 990 992

MOTORGRADER

16GC

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

LD350

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito