HomeApparato propulsoreDifferenzialiCuscinetti differenziale271-9098: Cuscinetto a rulli conici da 88,90 mm
Home
Apparato propulsoreDifferenzialiCuscinetti differenziale
271-9098: Cuscinetto a rulli conici da 88,90 mm
271-9098: Cuscinetto a rulli conici da 88,90 mm

GRUPPO CUSCINETTO Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
271-9098: Cuscinetto a rulli conici da 88,90 mm
271-9098: Cuscinetto a rulli conici da 88,90 mm
271-9098: Cuscinetto a rulli conici da 88,90 mm
271-9098: Cuscinetto a rulli conici da 88,90 mm
271-9098: Cuscinetto a rulli conici da 88,90 mm

GRUPPO CUSCINETTO Cat®

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 271-9098
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 271-9098

Unità di misura

USAMetrico
Diametro interno (mm): 88,9
Diametro esterno (mm): 190,5
Larghezza (mm): 57,15
Diametro interno (pollici): 3,500
Diametro esterno (pollici): 7,500
Larghezza (pollici): 2,250
Material: Alloy Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 271-9098

DOZER GOMMATO

950M 962 950L 962M 962L

ARTICULATED DUMP TRUCK

735C 740 GC 740C 745 745C 740

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto