HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta273-5308: Anello di tenuta
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta273-5308: Anello di tenuta
273-5308: Anello di tenuta

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
273-5308: Anello di tenuta
273-5308: Anello di tenuta
273-5308: Anello di tenuta
273-5308: Anello di tenuta
273-5308: Anello di tenuta

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 273-5308

Unità di misura

USAMetrico
Diametro sezione trasversale (mm): 1,4
Diametro sezione trasversale (pollici): 0,055
Diametro interno (mm): 4,5
Diametro interno (pollici): 0,177
Materiale: HNBR (Nitrile idrogenato),Nitrile idrogenato (78) (HNBR Hydrogenated Nitrile),HNBR - Nitrile idrogenato,Gomma nitrilica/NBR/HNBR/XNBR
Compatibile con: Resistente all'abrasione; carburanti diesel; lubrificanti difterici; ozono; oli e grassi di petrolio; refrigerante HFC - 134a (non freon); fluidi siliconici; vapore; liquidi di raffreddamento a base d'acqua per motori
Material Hardness: 78A
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 273-5308

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito