Caterpillar

Seleziona attrezzatura

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito. Riprova.
Registrati
Caterpillar

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona attrezzatura

Home277-0341: XT-3 ES
Home277-0341: XT-3 ES
277-0341: XT-3 ES

Cat® XT-3 ES

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
277-0341: XT-3 ES
277-0341: XT-3 ES
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Cat® XT-3 ES

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Diagramma delle parti per 277-0341
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 277-0341
Overall Length (mm): 596
Weight (kg): 1,092
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 277-0341

DOZER GOMMATO

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto