Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore282-6655: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore282-6655: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione
282-6655: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
282-6655: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione
282-6655: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione
282-6655: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione
282-6655: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

3S-1278: Anello di tenuta diametro interno 367,88 mm
3S-1278: Anello di tenuta diametro interno 367,88 mmQuantità: 3
1S-9496: Anello di tenuta diametro interno 308,05 mm
1S-9496: Anello di tenuta diametro interno 308,05 mmQuantità: 1
1S-9497: Diametro esterno 176,81 mm Tenuta ad anello
1S-9497: Diametro esterno 176,81 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
1S-9498: Anello di tenuta con diametro interno di 238,89 mm
1S-9498: Anello di tenuta con diametro interno di 238,89 mmQuantità: 1
142-8075: Diametro esterno 104,90 mm Tenuta a labbro
142-8075: Diametro esterno 104,90 mm Tenuta a labbroQuantità: 1
6T-5613: Distanziale in gomma del diametro interno di 174 mm
6T-5613: Distanziale in gomma del diametro interno di 174 mmQuantità: 1
3S-1282: Anello di tenuta diametro interno 267,29 mm
3S-1282: Anello di tenuta diametro interno 267,29 mmQuantità: 2
8S-3373: Anello di tenuta diametro interno 232,70 mm
8S-3373: Anello di tenuta diametro interno 232,70 mmQuantità: 2
5F-7054: Diametro interno 18,64 mm Guarnizione O-Ring
5F-7054: Diametro interno 18,64 mm Guarnizione O-RingQuantità: 5
8M-5661: Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 47,22 mm
8M-5661: Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 47,22 mmQuantità: 1
8M-8515: Anello di tenuta VMQ 2,6 X 33 mm 70 A
8M-8515: Anello di tenuta VMQ 2,6 X 33 mm 70 AQuantità: 1
8M-1112: Diametro interno 29,82 mm Tenuta ad anello
8M-1112: Diametro interno 29,82 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
9M-4218: Diametro interno 72,39 mm Tenuta ad anello
9M-4218: Diametro interno 72,39 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
6Y-5888: Anello di tenuta con diametro esterno di 117,48 mm
6Y-5888: Anello di tenuta con diametro esterno di 117,48 mmQuantità: 4
2H-3927: Anello di tenuta 5.33 x 40.64mm 75A NBR
2H-3927: Anello di tenuta 5.33 x 40.64mm 75A NBRQuantità: 2
9H-3360: O-Ring NBR 5,33 x 557,61 mm 75A
9H-3360: O-Ring NBR 5,33 x 557,61 mm 75AQuantità: 1
2H-3932: Anello di tenuta del diametro interno di 28,17 mm
2H-3932: Anello di tenuta del diametro interno di 28,17 mmQuantità: 1
8H-7521: O-ring NBR 75A da 3,53 × 91,67 mm
8H-7521: O-ring NBR 75A da 3,53 × 91,67 mmQuantità: 1
100-4083: KIT TENUTE
100-4083: KIT TENUTEQuantità: 2
4J-7533: Anello di tenuta NBR 1,63 x 6,07 mm 90A
4J-7533: Anello di tenuta NBR 1,63 x 6,07 mm 90AQuantità: 31
228-4947: O-ring FKM 2.62 x 13,94 mm 75A
228-4947: O-ring FKM 2.62 x 13,94 mm 75AQuantità: 3
1J-9671: Anello di tenuta 1.83 x 10.52mm 90A NBR
1J-9671: Anello di tenuta 1.83 x 10.52mm 90A NBRQuantità: 1
5P-9186: Guarnizione Anello di tenuta gruppo
5P-9186: Guarnizione Anello di tenuta gruppoQuantità: 6
2M-4453: Anello di tenuta 75A NBR, 3,53 x 12,29 mm
2M-4453: Anello di tenuta 75A NBR, 3,53 x 12,29 mmQuantità: 2
346-4897: O-ring 75A 3,53 x 40,87mm
346-4897: O-ring 75A 3,53 x 40,87mmQuantità: 1
6V-3683: diametro interno 23,39 mm Guarnizione-O-Ring
6V-3683: diametro interno 23,39 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
4S-5805: Anello di tenuta giallo diametro interno 323,85 mm
4S-5805: Anello di tenuta giallo diametro interno 323,85 mmQuantità: 1
6T-5133: Guarnizione del coperchio della scatola di trasmissione spessore 0,8 mm
6T-5133: Guarnizione del coperchio della scatola di trasmissione spessore 0,8 mmQuantità: 1
9M-7002: Anello di tenuta 5.33 x 37.69mm 70A NBR
9M-7002: Anello di tenuta 5.33 x 37.69mm 70A NBRQuantità: 1
8S-3521: Diametro interno 325,40 mm Tenuta ad anello
8S-3521: Diametro interno 325,40 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
8M-5250: Anello di tenuta diametro interno 5,28 mm
8M-5250: Anello di tenuta diametro interno 5,28 mmQuantità: 9
7G-6373: 0,guarnizione del coperchio di 8 mm di spessore
7G-6373: 0,guarnizione del coperchio di 8 mm di spessoreQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 32 di 55Carica di più
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 282-6655

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 282-6655

DUMPER

773E 773D 775E 773B 775D

DUMPER A TELAIO RIGIDO

773

TRATTORE

772B

DUMPER DA CAVA

773E 775D 775B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito