Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeMotoreFiltri e liquidi motoreKit di manutenzione e riparazione motorekit guarnizioni motore288-6975: Bullone a testa flangiata M16x2
HomeMotoreFiltri e liquidi motoreKit di manutenzione e riparazione motorekit guarnizioni motore288-6975: Bullone a testa flangiata M16x2
288-6975: Bullone a testa flangiata M16x2

Bullone esagonale flangiato a filettatura piena M16x2 Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
288-6975: Bullone a testa flangiata M16x2
288-6975: Bullone a testa flangiata M16x2
288-6975: Bullone a testa flangiata M16x2
288-6975: Bullone a testa flangiata M16x2
288-6975: Bullone a testa flangiata M16x2

Bullone esagonale flangiato a filettatura piena M16x2 Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 288-6975

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 1.575
Lunghezza bullone (mm): 40,0
Tipo di bullone: Testa flangiata esagonale
Rivestimento: Scaglie di zinco
Lunghezza presa (pollici): 0,197
Lunghezza presa (mm): 5,0
Dimensioni esagono (mm): 21,0
Filettatura: Grossolano
Dimensioni filettatura (mm): M16x2
Dimensioni filettatura (pollici - TPI) (pollici): M16 - 2
Materiale: Acciaio al carbonio,Lega di zinco
Descrizione materiale: Acciaio
Dimensioni esagono (pollici): 0,83
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 288-6975

PALA CINGOLATA

963 963D 963K 953D 953K 953

MOTORE INDUSTRIALE

C6.6 C7.1

ASFALTATRICE

AP1055 AP-1055F AP-1055E AP655 AP655F AP-1000E AP-1000F BG1000E BG1055E AP655F L AP600 AP600F AP1000

GENERATORE

LC51XX

POSATUBI

PL61

COMPATTATORE PER DISCARICHE

816K 816

SOLUZIONE SPECIALE PER ESCAVATORE IDRAULICO

330F OEM 320E

MACCHINARIO FORESTALE PER CARICAMENTO TRONCHI

558

TRATTORE CINGOLATO

D4 D5 D6K XL D5R LGP D6N LGP D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D5R XL D6N XL D6N D6K D6K LGP

MOTORSCRAPER GOMMATO

613G

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1300G II

DOZER GOMMATO

814K 814

PALA GOMMATA

950GC 814K 924HZ 950 GC 924H 926 924K 924 930 938 938H 938K 938M 926M 930K 930M

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

329E 330D2 330F 330 MHPU 330FMHPU C7.1

MOTORE - INDUSTRIALE

MX35

PALA GOMMATA COMPATTA

930 938 926

COMPATTATORE PER TERRENO

815K 815

ESCAVATORE GOMMATO

MH3040

PRODOTTI PER LA SILVICOLTURA

548 558 538

DUMPER PER CIRCOLAZIONE SU STRADA

CT660

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT38H

MOTORE MARINO

C7.1

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

535D 545D 555D 525D

ESBOSCATRICE CINGOLATA

527

GRUPPO ELETTROGENO

C6.6 DE220GC DE200E0 C7.1 GEN S DE200GC C7.1 C7.1DE150E0 3512B C4.4 XQP200 C7.1DE200E C7.1DE150E

MOTORE

C7.1 MARIN C7.1

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3032 MH3040

PALA CON BRACCIO ARTICOLATO

2484C 559C 2384C 579C

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

C7.1DE200E

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE GOMMATA

2570C 2570D 573C 573D 563C 563D 2670C 553C 2670D 2470C

ESCAVATORE

336 GC FM538 324E 320E LRR 333 GC 320D2 324E L FM548 335F 323F 320 320D L 326 330D2 324 330 GC 323 329E L MH3040 323D3 330 323D L 330D2 L 335 336 333 323D2 324E LN 330F L 329E 326D2 L 326 GC 320E L 548 320D2 GC 329F L 320D2 FM 335F LCR 320D 320E 323GC 320D GC 326D2 323E L 323D2 L 558 329E LN 326F L 323E SA 320E LN 330F 323E LN 326GC 329D2 L FM558 326F 320D2 L 329D2 323F L 538 330F LN 330GC 326F LN 320E RR

MOTORGRADER

140 GC

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito