HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiTubazioni291-8412: Gruppo tubo
HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiTubazioni291-8412: Gruppo tubo
291-8412: Gruppo tubo

Gruppo tubo per trasporto liquido

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
291-8412: Gruppo tubo
291-8412: Gruppo tubo
291-8412: Gruppo tubo
291-8412: Gruppo tubo
291-8412: Gruppo tubo

Gruppo tubo per trasporto liquido

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 291-8412

Unità di misura

USAMetrico
Diametro esterno (mm): 51,0
Diametro esterno (pollici): 2,0
Lunghezza totale approssimativa (mm): 477,0
Materiale: ACCIAIO
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 291-8412

PALA CINGOLATA

973D 973K

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito