Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibili293-8813: Raccordo tubo flessibile climatizzatore filettatura 3/4-16 2A
HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibili293-8813: Raccordo tubo flessibile climatizzatore filettatura 3/4-16 2A
293-8813: Raccordo tubo flessibile climatizzatore filettatura 3/4-16 2A

Raccordo tubo flessibile per climatizzatore Cat® per tubo diametro interno di 10,32 mm della porta di carica lato superiore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
293-8813: Raccordo tubo flessibile climatizzatore filettatura 3/4-16 2A
293-8813: Raccordo tubo flessibile climatizzatore filettatura 3/4-16 2A
293-8813: Raccordo tubo flessibile climatizzatore filettatura 3/4-16 2A
293-8813: Raccordo tubo flessibile climatizzatore filettatura 3/4-16 2A
293-8813: Raccordo tubo flessibile climatizzatore filettatura 3/4-16 2A

Raccordo tubo flessibile per climatizzatore Cat® per tubo diametro interno di 10,32 mm della porta di carica lato superiore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 293-8813

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza (mm): 106,0
Dimensioni tubo flessibile consigliate (mm): 10,32
Tipo: Raccordo
Materiale: ACCIAIO
Rivestimento: Zincato
Forma: Diritto
Dimensioni filettatura (pollici): 3/4-16
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 293-8813

TRATTORE CINGOLATO

D11R D11T

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito