HomeSottocarroComponenti del cingoloArticolazioni cingolo2S-5959: Articolazione cingolo del sottocarro
HomeSottocarroComponenti del cingoloArticolazioni cingolo2S-5959: Articolazione cingolo del sottocarro
2S-5959: Articolazione cingolo del sottocarro

Articolazione cingolo in acciaio destro Cat® utilizzata nel sottocarro

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
2S-5959: Articolazione cingolo del sottocarro
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Articolazione cingolo in acciaio destro Cat® utilizzata nel sottocarro

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 2S-5959

Unità di misura

USAMetrico
Overall Height (in): 4,0
Pin End Boss Thickness (mm): 22.4
Pin Retention System: Press Fit
Bushing End Strap Thickness (mm): 19
Track Pitch (mm): 171,07
Bore To Rail (mm): 58.72
Track Pitch (in): 6,735
Overall Height (mm): 101,6
Steel Spec: 1E1287
Bushing End Strap Thickness (in): 0.748
Bore To Rail (in): 2.312
Eyebrow Thickness (mm): 0
Bolt Hole Diameter (mm): 16.21
Track Pin Bore Diameter (in): 1.43
Track Link Crown Height (mm): 0
Pin End Boss Thickness (in): 0.882
Eyebrow Thickness (in): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 36.32
Material: Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 0.752
UC System: HD
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 19.1
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.638
Master Bolt Thread: M16
Bushing Bore Diameter (in): 2.107
Master Link Type: Press Fit Master
Bushing Bore Diameter (mm): 53.52
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 2S-5959

PALA CINGOLATA

955C 951C 955H 951B

POSATUBI

561B

BULLDOZER

955

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito