Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Home2S-6357: SHOE TRACK
Home2S-6357: SHOE TRACK
2S-6357: SHOE TRACK

Cat® Track Shoe Single Grouser, 760mm Wide, Regular Joint

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
2S-6357: SHOE TRACK
2S-6357: SHOE TRACK
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Cat® Track Shoe Single Grouser, 760mm Wide, Regular Joint

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 2S-6357

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.

Attributes:

  • Moderate service track shoes are the best shoes for low to medium impact and abrasive conditions. Moderate service track shoes provide the best penetration and traction, resist wear and bending and are available in various widths and modifications. Moderate service track shoes are rolled from modified medium carbon steel.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 2S-6357

Unità di misura

USAMetrico
Shoe Width (mm): 760,0
Material: Boron Steel
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Regular
ARM: No
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 169.34
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 201.1
Shoe Width (in): 29,921
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Single
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Clipped: No
Shoe Type: Ms
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 2S-6357

POSATUBI

583K

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito