Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeFiltri e liquidiLiquidiOliOlio per motori diesel301-2233: DEO-ULS Cat® 15 W-40, 208 L
HomeFiltri e liquidiLiquidiOliOlio per motori diesel301-2233: DEO-ULS Cat® 15 W-40, 208 L
301-2233: DEO-ULS Cat® 15 W-40, 208 L

DEO-ULS 15 W-40, 208 L

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
301-2233: DEO-ULS Cat® 15 W-40, 208 L
301-2233: DEO-ULS Cat® 15 W-40, 208 L

DEO-ULS 15 W-40, 208 L

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
DescrizioneCaratteristiche tecniche
Descrizione per codice 301-2233

Descrizione:
Cat® DEO-ULS è richiesto per motori dotati di dispositivi post-trattamento e consigliato per motori senza post-trattamento.


Attributi:
Cat DEO-ULS è una scelta eccellente per flotte miste poiché supporta la tecnologia di riduzione delle emissioni e fornisce prestazioni e protezione eccellenti.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 301-2233

Unità di misura

USAMetrico
Specifica del volume (mm): 208,0
SAE: 15W-40
Specifico del volume (pollici): 55,0
Volume unità (mm): Litri
Volume unità (inglese): Gallone
Met classificazione: API CJ-4, CI-4 PLUS/CI-4, API SM
Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito