Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Caterpillar

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeMotoreComponenti del motoreTestate e componentiTestate302-2202: Testata del motore
HomeMotoreComponenti del motoreTestate e componentiTestate302-2202: Testata del motore
302-2202: Testata del motore

Gruppo testata

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
302-2202: Testata del motore
302-2202: Testata del motore

Gruppo testata

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 302-2202

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza (mm): 457,2
Lunghezza (pollici): 44,5
Altezza (mm): 355,6
Lunghezza (mm): 1.130,3
Altezza (pollici): 14,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 302-2202

GENERATORE

SR4B

WIDE BODY TRUCK

707

GRUPPO ELETTROGENO

DE500GC C13GENSET DE550GC D400GC C18 C15 C13 DE450SGC D350GC DE450GC DE500SGC

MOTORE INDUSTRIALE

C13

MOTORE VEICOLO DA COMBATTIMENTO

C13

MOTORE DUMPER

C13

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

C13GENSET

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito