Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili motore e freni304-3587: Gruppo tubo flessibile
HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili motore e freni304-3587: Gruppo tubo flessibile
304-3587: Gruppo tubo flessibile

Gruppo tubo flessibile freno pneumatico e motore a bassa pressione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
304-3587: Gruppo tubo flessibile
304-3587: Gruppo tubo flessibile

Gruppo tubo flessibile freno pneumatico e motore a bassa pressione

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 304-3587
Overall Length (mm): 520,0
Weight (kg): 0,348
Material: Carbon Steel,Low Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 304-3587

MOTORE - MACCHINA

C27

MOTORE INDUSTRIALE

C9

TRATTORE CINGOLATO

D11R D11T D10T

DUMPER

775F 773F 777F

DUMPER A TELAIO RIGIDO

D10R

DOZER GOMMATO

854K

PALA GOMMATA

993K 992K

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito