HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaCappe317-7946: SHROUD STRT
HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaCappe317-7946: SHROUD STRT
317-7946: SHROUD STRT

Cappa

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
317-7946: SHROUD STRT
317-7946: SHROUD STRT
317-7946: SHROUD STRT
317-7946: SHROUD STRT
317-7946: SHROUD STRT
317-7946: SHROUD STRT

Cappa

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 317-7946

Unità di misura

USAMetrico
Altezza (mm): 228,6
Altezza (pollici): 9,0
Larghezza (mm): 320,6
Lunghezza (pollici): 20,5
Macchina: Caricatore LHD
Lunghezza (mm): 520,7
Depth (in): 19,862
Series: MAS-1
Size: 50 mm
Thickness (mm): 50,0
Width (in): 12,622
Wear or Durability: Standard
Base Edge Thickness Class: 50
Bevel Angle: 35,0
Position: Transition
Spade Angle: 5,0
Thickness (in): 1,969
Attachment Method: Mechanically Attached
Depth (mm): 504,5
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 317-7946

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1700G R3000H R2900 R1700 R2900G

BENNA

BUCKET

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito