Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili motore e freni326-1476: Tubo idraulico a media pressione con ID 15,88 mm
HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili motore e freni326-1476: Tubo idraulico a media pressione con ID 15,88 mm
326-1476: Tubo idraulico a media pressione con ID 15,88 mm

Gruppo tubo flessibile idraulico a media pressione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
326-1476: Tubo idraulico a media pressione con ID 15,88 mm
326-1476: Tubo idraulico a media pressione con ID 15,88 mm
326-1476: Tubo idraulico a media pressione con ID 15,88 mm
326-1476: Tubo idraulico a media pressione con ID 15,88 mm
326-1476: Tubo idraulico a media pressione con ID 15,88 mm

Gruppo tubo flessibile idraulico a media pressione

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 326-1476

Unità di misura

USAMetrico
Tipo di connettore: Raccordo permanente
Overall Length (mm): 804,0
Dimensioni raccordo (pollici): -12 femmina ORFS
Weight (kg): 0,599
Diametro interno (pollici): 0,63
Diametro interno (mm): 16,0
Lunghezza (pollici): 31,65
Lunghezza (mm): 804,0
Tipo di anello: Giunto girevole
Filettatura: 1-13/16-12
Tipo: Tubo flessibile liquido di raffreddamento
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 326-1476

DUMPER

795F XQ 797F 797 795F AC 797B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito