Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeForniture per officinaLuci per officina e prodotti elettriciAltri prodotti elettrici329-3734: Nastro elettrico sfuso larghezza 25 mm
HomeForniture per officinaLuci per officina e prodotti elettriciAltri prodotti elettrici329-3734: Nastro elettrico sfuso larghezza 25 mm
329-3734: Nastro elettrico sfuso larghezza 25 mm

Il nastro elettrico Cat® per il cablaggio degli iniettori dell'unità motore fornisce un isolamento efficace per i cablaggi, prevenendo interferenze elettriche e cortocircuiti

Marchio: Cat

Lunghezza personalizzata
Immagini del prodotto
329-3734: Nastro elettrico sfuso larghezza 25 mm
329-3734: Nastro elettrico sfuso larghezza 25 mm
329-3734: Nastro elettrico sfuso larghezza 25 mm
329-3734: Nastro elettrico sfuso larghezza 25 mm
329-3734: Nastro elettrico sfuso larghezza 25 mm

Il nastro elettrico Cat® per il cablaggio degli iniettori dell'unità motore fornisce un isolamento efficace per i cablaggi, prevenendo interferenze elettriche e cortocircuiti

Marchio: Cat

Lunghezza personalizzata
Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Diagramma delle parti per 329-3734
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 329-3734

Unità di misura

USAMetrico
Bulk Unit of Measure: CM
Colore standard: Nero
Larghezza (mm): 25,0
Larghezza (pollici): 0,98
Descrizione materiale: Tessuto in poliestere con adesivo acrilico
Material: Acrylic Adhesive
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 329-3734

PALA

6040

TRATTORE GOMMATO

623G 623H 621G 621H 627G 627H 651E 631K 631G 621K OEM 651 657E 657G 637G 637K

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

DE800S POWER SYS G3520 G3516C G3508

GRUPPO IRRORAZIONE

CAT WDS

COMPATTATORE VIBRANTE

CB10 CS-44B CS-68B CB7 CB1.8 CB1.7 CD-44B CS-66B CS-64B CB-66B CP11 GC CB-64B CP-34 CC4.0 CS12 CS14 CS78B CS54B CB-64 CB-54 CS56B CB-44B CB-68B CS79B CP-68B CP-44B CS74B CS10 GC CP68B CP44B CS11 GC CS-56B CS-34 CS-54B CS-78B CS-79B CP12 CS-76B CP74B CS-74B CB46B CB-54B CS512 GC CB4.0 CB4.4 CP12 GC CD-54B CS7 CP-54B CP7 CS68B CS44B CP-56B CP54B CP-74B CP76B CP56B

SPAZZATRICE-ANGOLABILE

BA25 BA30

ESCAVATORE ELETTRICO A FUNE

7495 HF 7495

PALA CINGOLATA COMPATTA

285XE 279C2 279D3 299D 299C 279D 279C 299D3 299D2 259D 239D 275 285 255 265 249D3 275XE 299D XHP 289D 289C 289C2 289D3 249D 299D2 XHP 239D3 299D3 XE 259B3 259D3

COMPATTATORE PER ASFALTO

CB22B CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC CW16 CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

MOTORSCRAPER GOMMATO

627 623 621 637 632 631 623K LRC 631K 613G 637K 627K LRC 623K 621K 627K 657 651

SOLUZIONI OEM

TR35E44-C9.3BL 3412C

DOZER GOMMATO

854G 854K 834G 834H 834K 814K 844H 844K 834 844 854 824H 824G 824K 814F II 814 824 824G II

MOTORE DUMPER

C15

PALA GOMMATA

982XE 988 XE 966 XE 962H 962G 986H 962L 986K 962K 962M 980XE 988G 988H 988K 966H 966G 966L 966K 966M 950GC 814K 924H 924G 924K 926M 962 928H 928G 966 972 966 GC 907K 972 XE 986 980 982 950G II 928HZ 906K 906M 988 995 990 993 992 980G II 988K XE 908K 908M 926 924 930 938 950 982 XE 980 XE 980K HLG 924GZ 908 907 906 924HZ 990K 990H 950 GC 972M XE 938G II 993K 992G 992K 972XE 994F 994K 994H 966G II 972G 972H 972K 972M 972L 988GC 950G 950H 950K 950M 950L 930G 930H 930K 930M 962G II 938G 938H 938K 990 II 938M 966XE 980GC 962M Z 950M Z 966K XE 972G II 966M XE 980H 980G 980L 980K 980M 982M

ALIMENTATORE

C18

MARINO AUSILIARIO

3516C 3512C 3512B C32B 3508C

ACCUMULO DI ENERGIA

ETS1500 PGS1260 PGS1260 HD PGS840

GRUPPO ELETTROGENO A PETROLIO

C27 C15

POST-TRATTAMENTO RETROFIT

SCR DPF

COMPATTATORE PER PAVIMENTAZIONE

CC2.7 CB-22B C13 MARINE CB2.7 CB2.5 MG630

TECNOLOGIA

AUTOGUIDNC

PRODOTTI PER LA SILVICOLTURA

FM528 LL 538 548 558 568 FM528 OTHER

MOTORE MARINO

C32 MARINE C9 C18 C12 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E C280-12 3512B C7.1 C32 C9.3 MPC100 3508C 3508B C175-16

CARICATORE INDUSTRIALE

415F2 IL

TRIVELLE ROTATIVE/SU CARRO CINGOLATO

MD5150C MD6640

RIGENERATRICE/STABILIZZATRICE

RM800 RM500B

DUMPER A TELAIO RIGIDO

777G 777E 796 AC 794 AC 773GC 798 AC 785D 789G 789D 772 770 793D 777 775 773 793F 789 785 793 798 D10R

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE GOMMATA

573D 2570D 563D 2670D

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

LD350

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE SU CINGOLI

522 521

MOTORE - MACCHINA

C32 C27

ASFALTATRICE

AP1055 AP655 PE636 AP400 AP300F BG-260D AP600 AP500F AP655F AP-755 AP-500E SE47 BG-2455D AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP-555E BG600D AP355F AP455 AP500 AP555F AP-600D AP655F L AP600F AP-655D AP-300D AP355 AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP555 AP300 BG655D AP1000

POSATUBI

PL83 PL87 PL72 PL61

SCRAPER GOMMATO

627G 657E 637K

AUTOPOMPA

SPF743

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

329D L 390F 330 MHPU 349E L HVG 349E 325D 336E HVG 350MHPU 352FMHPU 336FMHPU 325D L 336F 336E

MOTORE - INDUSTRIALE

G3512 3516B

PALA GOMMATA COMPATTA

920K 906H2 914 910 903 902 901 902C2 906 930 920 906H 903D 908M 908H2 906M 907H 907M 908H 910K 910M 914G2 901C2 907H2 903C2 914K 914M 914G 918M

ESCAVATORE GOMMATO

M320F M317D2 M318D M318F M314-07 M315D M316F M316D M313D M322D2 MH M314F M320GC M322D MH M314 M315 M322 M320 M323 M318 M319 M316 M317 M313-07 M315D2 MH3026 MH3024 M315GC MH3040 M324D2 MH M318D MH M323F M322D2 M322F M322D M320D2

COMPATTATORE PER USO GENERICO

CB4.4 CB4.0 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.7 GC CB2.7 GC CB1.8 CB1.7 CC2.6 CC2.7

MOTORE A GAS

G3512H G3512E G3512B G3512J G3612 G3616 G3608 G3606 G3412 G3408C G3516J G3516E G3408 G3406 G3516C G3520J G3508J G3508B G3520 G3512 G3516 G3508

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT38H IT38G IT14G IT62G IT62H IT14G2 IT28G IT62G II IT38G II

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

535D 535C 535B 545D 545C 525D 525C 525B 515 545 555D

MOTORE

3512E 3512B 3512C 3516C 3516E C32 INDUSTRIAL C15 C18 C13B C32B INDUSTRIAL G3520 G3520J C3.6 C7.1 C9.3 C27 INDUSTRIAL

DUMPER ARTICOLATO

725C2 740 GC 730C 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735 725C 730C2 D250E II D350E II 730 EJECTOR 740C 740B 745C

DUMPER

773G LRC 793F XQ 775G 775F 793F OEM 777D 777G 777F 775G OEM 785 789 797 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 772G 773E 773D 773G 797F 773F 797B 772 770 775G LRC 794 AC 793F CMD 772G OEM 789C 789D 789B 770G OEM 785G 773G OEM 785C 785D 785B 795F AC 793F AC

ESCAVATORE

M315F 324D 320D3 GC M317F 320D3 374F L M318F 548 349F L 325D L 317 315 558 313 320GX 336F L XE OTHER 320 GX 538 336E L 320 GC 349E 325D 336E H 349F 340F 329D LN 336F LN XE M325D MH 330 GC 320D 317 GC 336D2 L XE 349F LXE 325D FM LL 390F 336E LNH 315 GC 349E L VG 349 GC 325D FM 568 FM 352 UHD 340 313 GX 349 345 313 GC 324D FM 352 350 355 320 321 326 324 325 322 323 319 330 335 336 333 329D 323 GX 323 GC 395 325D MH 324D LN 374 345 GC FM538 336E 336F 326D L FM548 336F XE 349E L 3101 352F XE VG 336 MHPU 352F-VG M325C FM558 FM568 324D L 330GC 352F 324D FM LL 336F L 374F 318 GC 323D3 336F LNXE 323GC 336F LN 390F L M325D L MH 336E LN 336E LH 316 GC 336D2 LXE MH3295 316 GX 320D L MH3040 340MHPU 340F L UHD 326 GC 326GC 350 OEM 336 GC 328D LCR 329D L 340F L LRE 568 FM LL MH3022 MH3024 336D2 XE 312 GX 312 GC M320GC

SPAZZATRICE-PER RACCOLTA

BP25

TRASMISSIONE MARINA

C12

COMPATTATORE

CB-34B XW CB8 CB7 CB-36B CB-34B CB-32B CC-34B CD10 CCS7 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16 CB-24B CB-22B CC-24B CD8

DUMPER CON ESTRATTORE

730C D400E II 740B 730C2 EJ 740

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

FRESATRICE A FREDDO

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM312 PM313 PM310

TRASMISSIONE

TR35 TR16-C7.1 CX38-P892 TR43E44-C13BL TR43M44-C13B TR35E44-C9.3B

ATTACCO RAPIDO

FUSION

MINIPALA GOMMATA SSL

289D3 226D 252B3 232D3 272D XHP 226B3 226D3 272C 272D 256C 272D3 272D2 232D 236D 242B3 242D3 216B 270XE 262C2 246D3 272D3 XE 279D3 272D2 XHP 250 236B3 260 270 236D3 262D 262C 265 262D3 242D 246D 246C 216B3

MODULO DI POTENZA

OEM POWER TR43-C18L MPC300 XQ2280 TR43 TR43-E44

CARICABATTERIE

MEC500

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1600H R2900 R2900 XE R3000H R2900G OTHER R1700 R1300G R1700 XE

BATTERIA

CPPBCHRG CPPMBATT

GRUPPO IDRAULICO MOBILE OEM

336MHPU

MOTORE A PETROLIO

C9 C15 C18 C27 2016 C32 3512E 3512B

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD22 AD63 AD45 AD22

COMPATTATORE PNEUMATICO

CW-16 CW34 CW12 CW-34

DUMPER PER CIRCOLAZIONE SU STRADA

CT660

TERNA

420F2 430E 430F 450E 450F 420XE 427F2 416F2 415 416 426 428 424 420 434E 434F 432E 432F 434 430 432 444 440 450 416E 416F 434F2 432F2 430F2 442E 428F2 422F 422E 424B2 444F 420E 444E 415F2 420F 444F2 426 F2 422F2 428F 428E

MOVIMENTATORE TELESCOPICO

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

RETROESCAVATORE

BH130

PALA CINGOLATA

973D 973K 953D 963 973 953 963D 963K

PERFORATRICE ROTATIVA

MD6310 MD6250 MD6200 MD6380

MOTORE INDUSTRIALE

G3520 C32B C3.6 C32 C27 C18 C7.1 C9.3 3512E C9.3B C2.8 C4.4 C11 C13 C15

MOTORE LOCOMOTIVA

3512E C175-20 C32 C27

RIGENERATRICE

RM400 RM800 RM500B RM-300 RM800 RM400 RM600 RM500B RM500

MINIESCAVATORE IDRAULICO

308E CR 303.5E2 CR 308E2 308E SR 304E2 304CR 307.5 302CR 305E2 CR 308E2 SR 303ECR 305.5E2 301.8 301.9 301.6 301.5 307E 304SR 308E2CR 305.5 GC 303E CR 303 SR 305.5 CR 308E2 CR 307E2 301.7CR 308E2SR 305E2 308.5 303CR 304E2 CR 304 305 308 309 306 307 305.5E2 CR 304.5E2 306.5 310 303.5E2 303.5CR 302.7CR 305 CR

TRASMISSIONE A PETROLIO

CX31-P600-C18I CX38-P892 CX38-P800

VEICOLO DA LAVORO

CUV85 CUV82 CUV102D CUV105D

GENERATORE

SR4B SR4BHV XQ330 SR4 SR5 LC51XX

COMPATTATORE PER DISCARICHE

836 826 826G II 816F II 816 826G 826H 826K 816K 836H 836G 836K

SOLUZIONE SPECIALE PER ESCAVATORE IDRAULICO

352F OEM

SISTEMA GUIDA E CONTROLLO MACCHINA

COMMAND CMD STATN CPM KIT COMMAND CONSOLE

ENERGIA RINNOVABILE

BDP1000 BDP250

TRATTORE CINGOLATO

D10 D11 D8 GC D5R LGP D6R II D3G D4G D5N D5G D6N XL D6R D6T D6N D6K D7E D4K2 LGP D6 XE D6N LGP D3K2 LGP D4K2 XL D7R XR D6T LGP D3K2 XL D6R XL D6K2 XL D6T XW D6T XL D8GC D5R XL D7R D8T D8R D6K XL D9T D9R D6T XW PAT D6K2 D5K XL D6R LGP D7E LGP D5K LGP D6R III D6XE D4K XL D9 GC D7R SERIES D6K2 LGP D3K XL D9 D2 D1 D4 D3 D6 D5 D8 D7 D4K LGP D5K2 LGP D10R D10T D11N D11R D11T D6H XL D7R LGP D6T LGPPAT D6K LGP D10T2 D6R STD D8R II D6T XL PAT D5K2 XL D7R II D3K LGP

PACCHETTO A PETROLIO

TH48-E80 TH48-E70 CX35-P800 CX31-C11I CX31-C9I CX31-C15I TH31-C9P TH31-C9I CX31-C13I TH35-C11I CX31-C18I TH35-C13I TH35-C15I CX35-C18I CX31 CX31-P600

SISTEMA DI EROGAZIONE DELL'ACQUA

777G CAT WDS

PALA MULTI TERRAIN

297D2 XHP 287C2 247B3 287C 287D 297D2 297D XHP 277D 277C 257D3 277C2 257B3 257D 297D 297C

RASATORE ASFALTO

SE60 V AS4173 SE47 V AS4252C SE60 VT XW SE60 FM SE47 FM SE60 SE50 VT SE50 V SE60VT XW SE47 VT SE60 V XW

TAGLIERINA ROTATIVA

RC7 RC20

ESCAVATORE IDRAULICO

6020 6015 6040 6030 6030 T4 6030 T2 6020B 6015B 6040 FS 6060

ATTREZZATURA

GB120

LAMA A CASSONE

BB121 BB124

COMPATTATORE PER TERRENO

825 CP44B CP68B 815 CS76B CS74B CP12 GC CS12 GC 815K CS20 CS10 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS10 GC CS78B CS54B CP56B CS64B CP7 CP5 CP13 GC CP74B CS5 825H 825G 825K 815F II CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS13 GC CS44B CS68B CS66B 825G II CS11 GC

LAMA

GB124 BLADE

DUMPER DA CAVA

777E 773E 772G 770G

WIDE BODY TRUCK

707

GRUPPO ELETTROGENO

XQP115 DE1400 DE500 G3520 G3516 G3512 G3508 3412C D1500 XQ1140 C13GENSET DG500 3516 3512 XQP60 C18 GEN SE XQ425 D1250 XQ125CM G3516B G3516C D1000 G3516E G3516H G3516K 3508B C9 DE1250S C2.2 XQP300 XQP310 DE450SGC G3512E G3512H 3516C GEN SET G3512K C13 XQ375 DE630 C13 XQ350 XQ60 DG400 DE450GC C32 GEN SET C18 C15 C13 C32 GENSET DE550GC DG450 C9.3 DE1500 DE400SGC C18 GEN SET C9 GEN SET C175-16GENSET DG350 C27 DE350SGC XQ330 C32 D800 XQP1100 DE400GC C175-20 DE500SGC C175-16 DE1250 G3520C G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B DE500GC XQP200 C32B 3406C C1.5 3516C 3516B 3516E

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 MH3050 MH3295 M325D L MH M325D MH

SISTEMA DI GUIDA E CONTROLLO MACCHINA

PRODUCT LI

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

3508B

TRATTORE PREPARAZIONE CANTIERI

586C 2864C

MOTORGRADER

135H 120M 2 140K 2 140M 3 140M 2 135H NA 140H ES 12M 3 AWD 12H NA 120H ES 140H NA 160M 3 AWD 24H 24M 160K 160H 160M 140M 3 AWD 16H NA 14M-3 12H ES 14H NA 120H 120G 24 16 14 18 120M 120K 120 GC 163H 140M 140K 140H 140G 143H 12M 3 12M 2 140 GC 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 18M3 160H ES 16M 160 16H 16G 14L 150 14M 140 16GC 14H 14G 12H 12G 12M 12K 14M3 120 160H NA 16M3 120K 2

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito