HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili a lunghezza fissa331-2590: Tubo del liquido di raffreddamento dell'olio con diametro interno di 15,9 mm
HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili a lunghezza fissa331-2590: Tubo del liquido di raffreddamento dell'olio con diametro interno di 15,9 mm
331-2590: Tubo del liquido di raffreddamento dell'olio con diametro interno di 15,9 mm

Tubo flessibile per linee di raffreddamento Cat® con diametro di 15,9 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
331-2590: Tubo del liquido di raffreddamento dell'olio con diametro interno di 15,9 mm
331-2590: Tubo del liquido di raffreddamento dell'olio con diametro interno di 15,9 mm
331-2590: Tubo del liquido di raffreddamento dell'olio con diametro interno di 15,9 mm
331-2590: Tubo del liquido di raffreddamento dell'olio con diametro interno di 15,9 mm
331-2590: Tubo del liquido di raffreddamento dell'olio con diametro interno di 15,9 mm

Tubo flessibile per linee di raffreddamento Cat® con diametro di 15,9 mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 331-2590

Unità di misura

USAMetrico
Diametro interno (pollici): 0,625
Diametro interno (pollici): 0,63
Diametro interno (mm): 15,9
Diametro interno (mm): 15,9
Diametro esterno (pollici): 0,944
Diametro esterno (pollici): 0,95
Diametro esterno (mm): 24,0
Diametro esterno (mm): 24,0
Peso (kg): 0,17
Peso (lb): 0,38
Material: Corrosion Preventative Fluid,Other Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 331-2590

MOTORE - INDUSTRIALE

XQ20

PALA MULTI TERRAIN

257B 247B 247B3

GRUPPO ELETTROGENO

D30 XQ20T4F D25 C2.2

MOTORE INDUSTRIALE

3024 C2.2 C1.5 3024C

MINIPALA GOMMATA SSL

232D3 236D3 216B3 242B 226B3 232B 232D 226B 216B 226D

PALA CINGOLATA COMPATTA

249D 239D

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito