HomeAttrezzatureBenne - Retroescavatore337-7386: 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Cutting Edge
HomeAttrezzatureBenne - Retroescavatore337-7386: 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Cutting Edge
337-7386: 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Cutting Edge

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
337-7386: 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Cutting Edge
337-7386: 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Cutting Edge
337-7386: 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Cutting Edge
337-7386: 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Cutting Edge
337-7386: 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Cutting Edge
337-7386: 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Cutting Edge
337-7386: 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Cutting Edge
337-7386: 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Bolt-On Cutting Edge

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 337-7386

Unità di misura

USAMetrico
Width: 2262 mm
Width: 89.1 in
Height: 33.9 in
Height: 862 mm
Weight: 1021 lb
Weight: 463.1 kg
Length: 1016 mm
Length: 40 in
Capacity: 0.96 m³
Capacity: 1.3 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Cutting Edge Thickness: 19 mm
Cutting Edge Thickness: 0.7 in
Interface Type: Pin On
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 337-7386

TERNA

416F 416F2 420F 430F

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito