Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeMotoreFiltri e liquidi motoreFiltri motoreFiltri dell'aria337-8154: Tenuta in gomma del diametro esterno di 350,5 mm
HomeMotoreFiltri e liquidi motoreFiltri motoreFiltri dell'aria337-8154: Tenuta in gomma del diametro esterno di 350,5 mm
337-8154: Tenuta in gomma del diametro esterno di 350,5 mm

Tenuta (filtro dell'aria)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
337-8154: Tenuta in gomma del diametro esterno di 350,5 mm
337-8154: Tenuta in gomma del diametro esterno di 350,5 mm
337-8154: Tenuta in gomma del diametro esterno di 350,5 mm
337-8154: Tenuta in gomma del diametro esterno di 350,5 mm
337-8154: Tenuta in gomma del diametro esterno di 350,5 mm

Tenuta (filtro dell'aria)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 337-8154

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: EPDM
Colore: Nero
Diametro interno (mm): 307,3
Diametro esterno (mm): 350,5
Altezza (mm): 123,0
Diametro interno (pollici): 12,09
Diametro esterno (pollici): 13,8
Altezza (pollici): 4,84
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 337-8154

MOTORE INDUSTRIALE

C9.3B C13 C15

PALA GOMMATA

980GC 980 XE 980L 982 XE 980K 982M 980 980M 982XE 980K HLG 982 980XE

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito