HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta337-8950: 0.9 m3 (1.2 yd3)
Home
AttrezzatureBenne - Pala gommata compatta
337-8950: 0.9 m3 (1.2 yd3)
337-8950: 0.9 m3 (1.2 yd3)

Clam design enables superior performance in a wide variety of applications.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
337-8950: 0.9 m3 (1.2 yd3)
337-8950: 0.9 m3 (1.2 yd3)
337-8950: 0.9 m3 (1.2 yd3)
337-8950: 0.9 m3 (1.2 yd3)
337-8950: 0.9 m3 (1.2 yd3)
337-8950: 0.9 m3 (1.2 yd3)
337-8950: 0.9 m3 (1.2 yd3)
337-8950: 0.9 m3 (1.2 yd3)

Clam design enables superior performance in a wide variety of applications.

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 337-8950
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Descrizione per codice 337-8950

Cat® Multi-Purpose Buckets have the same loading, reliability and durability characteristics as other Compact Wheel Loader buckets, with the added versatility for digging, dozing, clamping, grading and leveling in a broad range of applications.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 337-8950

Unità di misura

USAMetrico
Width: 2080 mm
Width: 81.9 in
Weight: 1265 lb
Weight: 573.8 kg
Height: 36.7 in
Height: 933 mm
Length: 898 mm
Length: 35.4 in
Capacity: 0.9 m³
Capacity: 1.2 yd³
Jaw Opening: 24 in
Jaw Opening: 610 mm
Clam Angle: 76 degrees
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Interface Type: HPL-V Coupler
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 337-8950

PALA GOMMATA

907K 908K 908 906K 907 908M 906 908M 906M 907M 908H 906 908H2

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito