HomeIdraulicaAltri componenti idraulici339-0546: Adattatore-Dritto
HomeIdraulicaAltri componenti idraulici339-0546: Adattatore-Dritto
339-0546: Adattatore-Dritto

Adattatore dritto trasporto liquido (da BSPT a ORFS)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
339-0546: Adattatore-Dritto
339-0546: Adattatore-Dritto
339-0546: Adattatore-Dritto
339-0546: Adattatore-Dritto
339-0546: Adattatore-Dritto

Adattatore dritto trasporto liquido (da BSPT a ORFS)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 339-0546

Unità di misura

USAMetrico
Tipo: Diritto
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 5K-9090 (1-7/16-12)
Tipo di connettore: Da -16 ORFS a BSPT
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7093 (1-7/16-12)
Descrizione materiale: Acciaio rivestito
Coolant and Urea Compatible Seal: 415-2887 (1-7/16-12)
Lunghezza (mm): 53,0
Filettatura: 1-7/16-12; 1-11-BSPT
Dimensioni esagono (mm): 41,0
Lunghezza (pollici): 2,09
Dimensioni esagono (pollici): 1,61
Material: Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 339-0546

ATTREZZATURA

H120GC S H140GC B30 H120GC H115 GC H115GC S H130GC S B20 H130GC QUICK COUPLER

ESCAVATORE GOMMATO

M320D2

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

DE1100 DE800S

PRODOTTI MARINI

DE1500 DE1400 DE1000S DE1250S DE1250

ESCAVATORE

320 320D2 GC 318D2 323D3 320D3 GC 323D2 L 320D2 320D3 320 GC

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
5K-9090: Anello di tenuta NBR 1,78 X 27,22 mm 90 A
5K-9090: Anello di tenuta NBR 1,78 X 27,22 mm 90 A

La guarnizione frontale dell'anello di tenuta Cat® parte 5K-9090 assicura un collegamento senza perdite tra i tubi idraulici e l'adattatore.

Verifica prezzo
415-2887: Diametro interno 27,22 mm Guarnizione O-Ring
415-2887: Diametro interno 27,22 mm Guarnizione O-Ring

La guarnizione O-Ring Cat® per le tubazioni dell'acqua del turbocompressore forma una barriera affidabile, consentendo il flusso del refrigerante per raffreddare il turbocompressore

Verifica prezzo
228-7093: Anello di tenuta 1,78 x 23,66 mm 90A FKM
228-7093: Anello di tenuta 1,78 x 23,66 mm 90A FKM

L'anello di tenuta Cat® per la base del filtro dell'olio motore previene le perdite di olio e ne garantisce il corretto funzionamento

Verifica prezzo
5K-9090
5K-9090: Anello di tenuta NBR 1,78 X 27,22 mm 90 A
Verifica prezzo
415-2887
415-2887: Diametro interno 27,22 mm Guarnizione O-Ring
Verifica prezzo
228-7093
228-7093: Anello di tenuta 1,78 x 23,66 mm 90A FKM
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito