Home339-9667: PATTINO-CINGOLO PRINCIPALE
Home339-9667: PATTINO-CINGOLO PRINCIPALE
339-9667: PATTINO-CINGOLO PRINCIPALE

Pattino del cingolo principale (Extreme Service, costola singola)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
339-9667: PATTINO-CINGOLO PRINCIPALE
339-9667: PATTINO-CINGOLO PRINCIPALE
339-9667: PATTINO-CINGOLO PRINCIPALE
339-9667: PATTINO-CINGOLO PRINCIPALE
339-9667: PATTINO-CINGOLO PRINCIPALE

Pattino del cingolo principale (Extreme Service, costola singola)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 339-9667

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza pattino (mm): 610,0
Tipo di pattino: Extreme Service, costola singola, fissaggio mediante bloccaggi
Larghezza pattino (pollici): 24,016
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 80
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 190
Clipped: Yes
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 258
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 1.177
Shoe Section 1E Spec: 1E1449
Bolt Hole Diameter (mm): 29.9
Plate Thickness (mm): 20.5
Master Bolt Thread: 1.125
Plate Thickness (in): 0.807
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
UC System: HD
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 339-9667

TRATTORE CINGOLATO

D10T2 D10T

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito